Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di prodotti tubolari e conferire un aspetto esteticamente gradevole e pulito.
Materiale: ABS, PE Colore: Argento, Nero Series Code: SR5723, SR1562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | H | t | Colore | Materiale | D | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1269 € - 1,2537 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
||
1,1633 € - 1,4559 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
||
1,1551 € - 3,0468 € | 1577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
||
1,6581 € - 4,0914 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
||
1,2007 € - 1,3361 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
||
2,3186 € - 2,5748 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
||
1,9483 € - 4,0914 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
||
1,1269 € - 1,2537 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
||
1,1496 € - 3,0178 € | 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
||
0,7848 € - 1,6481 € | 1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
||
1,6581 € - 4,0914 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
||
0,42 € - 0,7225 € | 14349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
PE
|
|
||
0,2238 € - 0,5078 € | 7625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
PE
|
|
||
0,221 € - 0,3395 € | 6393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
PE
|
|
||
0,6494 € - 1,3231 € | 1975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
PE
|
|
||
0,5789 € - 1,5205 € | 1011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
||
0,8042 € - 1,6888 € | 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
||
0,8042 € - 0,8042 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
||
0,6425 € - 1,6888 € | 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.098 in
2.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
||
1,0142 € - 2,3649 € | 1577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.