Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, o combinate.
Materiale: Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo filettatura interna d1 | l1 | Tipo inserto | E x t d2 tol 2A | Materiale | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,96 € - 4,94 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.37
|
Per impieghi gravosi
|
7/16"-14
|
Acciaio inossidabile 303
|
7/16"-14
|
1/4"-28
|
||
| 20,49 € - 31,52 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
3/8" - 16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/8"-16
|
8-32
|
||
| 13,36 € - 20,55 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.87
|
Per impieghi gravosi
|
7/8"-14
|
Acciaio inossidabile 303
|
7/8"-14
|
5/8"-18
|
||
| 38,06 € - 58,55 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.43
|
Per impieghi gravosi
|
9/16" - 12
|
Acciaio inossidabile 303
|
9/16"-12
|
5/16" - 24
|
||
| 3,67 € - 6,12 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.43
|
Per impieghi gravosi
|
1/2"-13
|
Acciaio inossidabile 303
|
1/2"-13
|
5/16"-18
|
||
| 9,25 € - 15,42 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.62
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/4"-16
|
1/2"-20
|
||
| 2,55 € - 4,25 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
5/16"-18
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/16"-18
|
8-32
|
||
| 86,22 € - 107,78 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
1.25
|
Per impieghi gravosi
|
1 - 3/8" - 12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 9
|
||
| 38,21 € - 58,78 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
1.25
|
Per impieghi gravosi
|
1-1/4"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1-1/4"-12
|
7/8"-14
|
||
| 48,39 € - 74,44 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
1.37
|
Per impieghi gravosi
|
1-3/8"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1-3/8"-12
|
1"-12
|
||
| 48,39 € - 74,44 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
1.37
|
Per impieghi gravosi
|
1-3/8"-12
|
Acciaio inossidabile 303
|
1-3/8"-12
|
1"-8
|
||
| 7,54 € - 12,56 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.62
|
Per impieghi gravosi
|
5/8"-11
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/8"-11
|
7/16"-14
|
||
| 2,77 € - 4,61 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
3/8"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/8"-16
|
10-32
|
||
| 9,78 € - 16,30 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/4"-16
|
9/16"-12
|
||
| 25,32 € - 38,95 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.50
|
Per impieghi gravosi
|
5/8" - 11
|
Acciaio inossidabile 303
|
5/8"-11
|
3/8" - 16
|
||
| 9,78 € - 16,30 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.81
|
Per impieghi gravosi
|
3/4"-16
|
Acciaio inossidabile 303
|
3/4"-16
|
9/16"-18
|
||
| 30,17 € - 46,42 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.68
|
Per impieghi gravosi
|
7/8" - 14
|
Acciaio inossidabile 303
|
7/8"-14
|
1/2" - 13
|
||
| 21,12 € - 32,49 € | Richiedi il lead time qui |
UNC
|
0.31
|
Per impieghi gravosi
|
7/16" - 14
|
Acciaio inossidabile 303
|
7/16"-14
|
10-24
|
||
| 31,14 € - 47,90 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
1.12
|
Per impieghi gravosi
|
1 - 1/4" - 12
|
Acciaio al carbonio
|
1-1/4"-12
|
3/4" - 16
|
||
| 15,33 € - 23,58 € | Richiedi il lead time qui |
UNF
|
0.50
|
Per impieghi gravosi
|
5/8" - 11
|
Acciaio al carbonio
|
5/8"-11
|
3/8" - 24
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare