Menu Ricerca

Metallo Inserto filettato M6 Rotondo 20.0 mm 1-1.5 Nero

Inserto per tubi rotondi di colore nero lucido con filettature interne per l'alloggiamento di staffe e piedini di livellamento regolabili. È progettato per essere inserito in tubi rotondi o tubolari, come le gambe delle sedie o le basi dei divani. La sua filettatura metallica consente una regolazione fluida e ripetibile. Realizzato in materiale HDPE.
Codice articolo:

498561

27065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4197 €
1000 + 0,1998 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

41,97 €

100 x 0,4197 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 20.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Materiale HDPE
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci