Menu Ricerca

Inserto per bordo lamiera 6-32 1.3 mm 2.4 mm PA Nero

Gli inserti per lamiera sono la soluzione per unire lamiere che sono troppo sottili da accoppiare. In nylon.
Codice articolo:

SEI-1

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1815 €
5000 - 9999 0,1679 €
10000 + 0,1585 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

181,50 €

1000 x 0,1815 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Configurazione foro 1
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790
Dimensioni filettatura 6-32

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci