Menu Ricerca

Inserto per bordo lamiera M3 1.3 mm 2.3 mm PA Nero

Sheet metal inserts offer a solution for joining metal sheets that are too thin to be tapped. Made from Nylon.
Codice articolo:

SEI-3

26089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2695 €
5000 - 9999 0,2479 €
10000 + 0,2357 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

269,50 €

1000 x 0,2695 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Configurazione foro 1
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790
Dimensioni filettatura M3

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci