Menu Ricerca

Inserto per tubi Quadrato 19.1 mm 1.6 mm Nero

This square tube insert is made from black LDPE and has an angled base, making it ideal for use on uneven surfaces. Ribbed to aid insertion and retention.
Codice articolo:

199277

12113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1492 €
2500 + 0,1065 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

37,30 €

250 x 0,1492 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma testa Quadrato
Materiale PE
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci