Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale.
Materiale: LDPE Colore: Nero Series Code: SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | B | H | h | A | Intervallo spessore parete compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1206 € - 0,1877 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
0,2258 € - 0,3512 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,4657 € - 0,7245 € | 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
|
||
1,1911 € - 1,8529 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
|
||
0,1227 € - 0,1909 € | 1705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,1456 € - 0,2265 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
0,1211 € - 0,1884 € | 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,402 € - 0,6253 € | 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
0,2477 € - 0,3854 € | 1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
|
||
0,7071 € - 1,0999 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
|
||
0,2603 € - 0,405 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||
0,2974 € - 0,4627 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
|
||
0,621 € - 0,966 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
|
||
0,7504 € - 1,1673 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.0 - 6.0 mm | 0.157 - 0.236 in
|
||
0,0258 € - 0,0401 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
|
||
0,0333 € - 0,0519 € | 11700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
0,054 € - 0,084 € | 4275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,0603 € - 0,0939 € | 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,0667 € - 0,1038 € | 3849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
0,1242 € - 0,1933 € | 1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.