Menu Ricerca

Inserti rettangolari per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rettangolari, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SRILR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
69 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità B H h A Intervallo spessore parete compatibile Acquista
0,1267 € - 0,1971 € 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,4379 € - 0,6812 € 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
0,0258 € - 0,0401 € 210000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
20.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € 63630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0532 € - 0,0828 € 17193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,0427 € - 0,0664 € 62686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,108 € - 0,1681 € 19726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,4493 € - 0,699 € 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
0,3852 € - 0,5993 € 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
0,3201 € - 0,4979 € 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
Richiedi il lead time qui
50.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
0,2961 € - 0,4606 € 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
0,2387 € - 0,3714 € 13020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
90.0 mm
0,3852 € - 0,5993 € 5575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
100.0 mm
0,2022 € - 0,3145 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
0,4045 € - 0,6293 € 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
0,1749 € - 0,2721 € 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
0,1731 € - 0,2693 € 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
85.0 mm
0,4657 € - 0,7245 € 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
25.0 mm
7.0 mm
120.0 mm
0,608 € - 0,9458 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
  • di 4
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Nero LDPE

20591014

Fascia di prezzo
0,1971 € - 0,1267 €

Livelli di giacenza
11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 5.5 mm Nero LDPE

20591311

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,4379 €

Livelli di giacenza
1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE

20590703

Fascia di prezzo
0,0401 € - 0,0258 €

Livelli di giacenza
210000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590734

Fascia di prezzo
0,0668 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
63630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590833

Fascia di prezzo
0,0828 € - 0,0532 €

Livelli di giacenza
17193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590765

Fascia di prezzo
0,0664 € - 0,0427 €

Livelli di giacenza
62686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20590963

Fascia di prezzo
0,1681 € - 0,108 €

Livelli di giacenza
19726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Nero LDPE

20591182

Fascia di prezzo
0,699 € - 0,4493 €

Livelli di giacenza
2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 4.5 mm Nero LDPE

20591243

Fascia di prezzo
0,5993 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nero LDPE

20591304

Fascia di prezzo
0,4979 € - 0,3201 €

Livelli di giacenza
2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
15.0 mm Nero LDPE

20591052


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Nero LDPE

20591106

Fascia di prezzo
0,4606 € - 0,2961 €

Livelli di giacenza
3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Nero LDPE

20591144

Fascia di prezzo
0,3714 € - 0,2387 €

Livelli di giacenza
13020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Nero LDPE

20591229

Fascia di prezzo
0,5993 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
5575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero LDPE

20591113

Fascia di prezzo
0,3145 € - 0,2022 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero LDPE

20591168

Fascia di prezzo
0,6293 € - 0,4045 €

Livelli di giacenza
5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

20591083

Fascia di prezzo
0,2721 € - 0,1749 €

Livelli di giacenza
3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nero LDPE

20591137

Fascia di prezzo
0,2693 € - 0,1731 €

Livelli di giacenza
11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 80.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Nero LDPE

20591328

Fascia di prezzo
0,7245 € - 0,4657 €

Livelli di giacenza
2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Nero LDPE

20591366

Fascia di prezzo
0,9458 € - 0,608 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiale
    LDPE