Questi isolatori montano il transistor sul dissipatore di calore e mantengono la vite di montaggio separata sia dal transistor che dal dissipatore di calore stesso.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza totale | Altezza totale | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3508 € - 0,3793 € | 45952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
0,1249 € - 0,1249 € | 2758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||||||
0,2768 € - 0,3417 € | In produzione |
1.563 in
39.7 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||||
0,2327 € - 0,3977 € | In produzione |
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,4335 € - 0,4687 € | 129136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.697 in
17.7 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,2316 € - 0,3969 € | 155916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.76 in
19.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare