Cassette di derivazione per contenere attrezzature elettriche e/o elettroniche, oltre che per bloccare i cavi. Sono disponibili in materiale privo di alogeni o ritardante della fiamma.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,659 € - 84,8742 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
Acrilonitrile butadiene stirene
|
|
||
29,0391 € - 38,7371 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
|
||
9,3149 € - 10,9563 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
|
||
22,2683 € - 26,2077 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
|
Acrilonitrile butadiene stirene
|
|
||
9,3149 € - 10,9563 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
|
||
27,6302 € - 36,8358 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
|
Acrilonitrile butadiene stirene
|
|
||
12,119 € - 14,2802 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
|
||
63,659 € - 84,8742 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
|
Acrilonitrile butadiene stirene
|
|
||
7,9334 € - 9,3286 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
Acrilonitrile butadiene stirene
|
|
||
11,8234 € - 13,9319 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
Bianco
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
33,972 € - 45,2726 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
|
||
12,119 € - 14,2802 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
|
||
33,1434 € - 44,1683 € | Richiedi il lead time qui |
5.512 in
140.0 mm
|
Grigio
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
16,8654 € - 19,8336 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
|
||
33,1434 € - 44,1683 € | Richiedi il lead time qui |
5.512 in
140.0 mm
|
Bianco
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
16,8654 € - 19,8336 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
Polipropilene
|
|
||
14,1844 € - 16,7012 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
Acrilonitrile butadiene stirene
|
|
||
29,0391 € - 38,7371 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
|
Polipropilene; elastomero termoplastico
|
|
||
7,9334 € - 9,3286 € | Richiedi il lead time qui |
|
Grigio
|
|
Acrilonitrile butadiene stirene
|
|
||
27,9448 € - 37,2461 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
|
Acrilonitrile butadiene stirene
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare