Menu Ricerca

Kit per assemblaggio O-ring

Disponibile

Il kit per assemblaggio O-ring elimina la necessità di fare scorte di O-ring incidendo negativamente sui costi di magazzino. Il cordone può essere tagliato alla lunghezza desiderata per creare istantaneamente un O-ring di qualsiasi dimensione.

Codice Serie: SR6153

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità D L Acquista
4,8439 € - 4,8439 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
2.0 m
3,1157 € - 3,4544 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
2.0 m
2,9261 € - 3,2512 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.0 m
76,2686 € - 84,7354 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 m
3,7795 € - 4,213 € Richiedi il lead time qui
4.00 mm
2.0 m
3,1157 € - 3,4544 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.0 m
2,9261 € - 3,2512 € Richiedi il lead time qui
4.50 mm
2.0 m
1,5505 € - 1,7227 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
2.62 m
4,8362 € - 5,3645 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
2.0 m
2,9261 € - 3,2512 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
2.40 m
2,9261 € - 3,2512 € Richiedi il lead time qui
3.53 mm
2.0 m
Cordino di giunzione 6.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Nero

492241

Fascia di prezzo
4,8439 € - 4,8439 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    2.0 m
  • D
    6.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cordino di giunzione 3.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Nero

492234

Fascia di prezzo
3,4544 € - 3,1157 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    2.0 m
  • D
    3.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cordino di giunzione 1.7 mm (DIA) 2.0 m (L) Nero

492230

Fascia di prezzo
3,2512 € - 2,9261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    2.0 m
  • D
    1.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cordino di giunzione 1.7 mm - 8.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Nero

490038

Fascia di prezzo
84,7354 € - 76,2686 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    2.0 m
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Componenti del kit
    Nastro, Adesivo, Blocco di taglio, Coltello, O-Ring a corda
  • Codice doganale
    3926909790
Cordino di giunzione 4.00 mm (DIA) 2.0 m (L) Nero

492236

Fascia di prezzo
4,213 € - 3,7795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    2.0 m
  • D
    4.00 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cordino di giunzione 2.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Nero

492231

Fascia di prezzo
3,4544 € - 3,1157 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    2.0 m
  • D
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cordino di giunzione 4.50 mm (DIA) 2.0 m (L) Nero

492237

Fascia di prezzo
3,2512 € - 2,9261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    2.0 m
  • D
    4.50 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cordino di giunzione 8.0 mm (DIA) 2.62 m (L) Nero

492233

Fascia di prezzo
1,7227 € - 1,5505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    2.62 m
  • D
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cordino di giunzione 8.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Nero

492243

Fascia di prezzo
5,3645 € - 4,8362 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    2.0 m
  • D
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cordino di giunzione 8.0 mm (DIA) 2.40 m (L) Nero

492232

Fascia di prezzo
3,2512 € - 2,9261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    2.40 m
  • D
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cordino di giunzione 3.53 mm (DIA) 2.0 m (L) Nero

492235

Fascia di prezzo
3,2512 € - 2,9261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    2.0 m
  • D
    3.53 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma NBR
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790