Menu Ricerca

Kit per cartelli immobiliari

In produzione

Ideale per fissare i cartelli con la scritta "In vendita". Questo set è composto da una vite a testa piatta a spacco, una rondella e un dado. Ciascuna parte deve essere ordinata separatamente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Tipo fissaggio Dimensione Acquista
0,0842 € - 0,0936 € Richiedi il lead time qui
0,2782 € - 0,3092 € Richiedi il lead time qui
Vite
Rondella 25.0 x 8.4 x 2.0 mm PA Bianco

1020220008CE

Fascia di prezzo
0,0936 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Codice doganale
    3926909790
Vite Bombata Impronta con intaglio M8 70.0 mm Nylon Bianco

0120770008VR

Fascia di prezzo
0,3092 € - 0,2782 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo fissaggio
    Vite
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Codice doganale
    3926909790