Menu Ricerca

Leve del cambio - Pomello conico

In produzione

Le leve del cambio con pomello conico e i relativi alberi sono realizzati in acciaio e rifiniti mediante brunitura. Il pomello conico è realizzato in plastica nera con un inserto in ottone per una presa facile e una finitura piacevole su applicazioni con cambio e comando ingranaggi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
43 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale albero Acquista
8,9653 € - 8,9653 € Richiedi il lead time qui
M6
Acciaio inossidabile
7,3555 € - 7,3555 € Richiedi il lead time qui
M8
Acciaio
11,1025 € - 14,7774 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Acciaio
  • di 3
Leva del cambio 89.0 mm M6 8.0 mm Acciaio inossidabile

1504455

Fascia di prezzo
8,9653 € - 8,9653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale albero
    Acciaio inossidabile
  • Stile maniglia
    Manopola cilindrica
  • Codice doganale
    8487905990
Leva del cambio 91.0 mm M8 10.0 mm Acciaio

1504426

Fascia di prezzo
7,3555 € - 7,3555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Stile maniglia
    Manopola cilindrica
  • Codice doganale
    8487905990
Leva del cambio 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acciaio

WGL-105

Fascia di prezzo
14,7774 € - 11,1025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    114.1 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Materiale albero
    Acciaio
  • Lunghezza manopola
    46.0 mm