Menu Ricerca

Leve di comando

Disponibile

Le leve di comando in fibra di vetro fungono da selettore di posizione sui macchinari, consentendo all'operatore di passare facilmente da un'impostazione all'altra. Queste leve, di facile presa, sono resistenti a olio e grassi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Altezza corpo Diametro corpo Acquista
10,8469 € - 15,9595 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
33.0 mm
10,0593 € - 14,8126 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
33.0 mm
15,4068 € - 21,0997 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
36.0 mm
11,0542 € - 16,2773 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
36.0 mm
10,0593 € - 14,8126 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
33.0 mm
15,4068 € - 21,0997 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
36.0 mm
10,7916 € - 15,8628 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
36.0 mm
9,9764 € - 14,6606 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
33.0 mm
15,4344 € - 21,155 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
47.0 mm
10,9298 € - 16,07 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
36.0 mm
10,7916 € - 15,8628 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
36.0 mm
Leva di controllo 84.5 mm M20 PA

1340332

Fascia di prezzo
15,9595 € - 10,8469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    PA
  • Materiale manopola (nome esteso)
    30% fibra di vetro
  • Diametro corpo
    33.0 mm
  • Altezza corpo
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    84.5 mm
Leva di controllo 84.5 mm 5.0 mm PA

1340336

Fascia di prezzo
14,8126 € - 10,0593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    PA
  • Materiale manopola (nome esteso)
    30% fibra di vetro
  • Diametro corpo
    33.0 mm
  • Altezza corpo
    25.0 mm
  • Profondità foro
    5.0 mm
Leva di controllo 134.5 mm 5.0 mm PA

1340340

Fascia di prezzo
21,0997 € - 15,4068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    PA
  • Materiale manopola (nome esteso)
    30% fibra di vetro
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    28.0 mm
  • Profondità foro
    5.0 mm
Leva di controllo 104.0 mm M8 PA

1340333

Fascia di prezzo
16,2773 € - 11,0542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    PA
  • Materiale manopola (nome esteso)
    30% fibra di vetro
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    28.0 mm
  • Lunghezza totale
    104.0 mm
Leva di controllo 84.5 mm 10.0 mm Tecnopolimero caricato con fibra di vetro

1340337

Fascia di prezzo
14,8126 € - 10,0593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
  • Materiale manopola (nome esteso)
    30% fibra di vetro
  • Materiale albero
    Tecnopolimero
  • Diametro corpo
    33.0 mm
  • Altezza corpo
    25.0 mm
Leva di controllo 112.0 mm 10.0 mm PA

1340341

Fascia di prezzo
21,0997 € - 15,4068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    PA
  • Materiale manopola (nome esteso)
    30% fibra di vetro
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    28.0 mm
  • Profondità foro
    10.0 mm
Leva di controllo 104.0 mm 10.0 mm PA

1340339

Fascia di prezzo
15,8628 € - 10,7916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    PA
  • Materiale manopola (nome esteso)
    30% fibra di vetro
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    28.0 mm
  • Profondità foro
    10.0 mm
Leva di controllo 84.5 mm M8 PA

1340331

Fascia di prezzo
14,6606 € - 9,9764 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    PA
  • Materiale manopola (nome esteso)
    30% fibra di vetro
  • Diametro corpo
    33.0 mm
  • Altezza corpo
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    84.5 mm
Leva di controllo 112.0 mm M12 PA

1340335

Fascia di prezzo
21,155 € - 15,4344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    PA
  • Materiale manopola (nome esteso)
    30% fibra di vetro
  • Diametro corpo
    47.0 mm
  • Altezza corpo
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
Leva di controllo 104.0 mm M10 PA

1340334

Fascia di prezzo
16,07 € - 10,9298 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    PA
  • Materiale manopola (nome esteso)
    30% fibra di vetro
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    28.0 mm
  • Profondità foro
    10.0 mm
Leva di controllo 104.0 mm 5.0 mm PA

1340338

Fascia di prezzo
15,8628 € - 10,7916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale manopola
    PA
  • Materiale manopola (nome esteso)
    30% fibra di vetro
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    28.0 mm
  • Profondità foro
    5.0 mm