Le maniglie di serraggio femmina con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate maschio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Dimensioni filettatura | Colore | Raggio maniglia | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9741 € - 6,6379 € | 42140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Nero; rosso
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
9,3473 € - 21,7914 € | Richiedi il lead time qui |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Nero; rosso
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
15,23 € - 16,0338 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.693 in
43.0 mm
|
M10
|
Nero
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
1,1408 € - 1,1408 € | Richiedi il lead time qui |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Arancione
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
7,1527 € - 16,6707 € | Richiedi il lead time qui |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Nero; rosso
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
15,0003 € - 15,7754 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Nero
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
2,7452 € - 2,7452 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Rosso
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,6256 € - 1,6256 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Rosso
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,6388 € - 1,6388 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,9295 € - 1,9295 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,8226 € - 5,351 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Arancione
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
10,3768 € - 21,7914 € | 10570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Arancione
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
5,2709 € - 5,2979 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Arancione
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,7749 € - 2,7749 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,458 € - 5,4718 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,7452 € - 2,7452 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.