Menu Ricerca

Dado di metallo per lastre 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm PA

Una madrevite è progettata per bloccarsi in un foro quadrato preforato ed è usata insieme a una vite per unire insieme più pannelli. Realizzata in nylon naturale, ha una testa rotonda ed è usata nei settori elettrico, elettronico e automobilistico.
Codice articolo:

162601400002

1403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,109 €
500 - 999 0,0958 €
1000 + 0,0688 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

27,25 €

250 x 0,109 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni vite 3.5
Dimensioni foro 6.0 mm
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 1.4 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa Rotondo
Codice doganale 3926909790
Dimensioni testa 10.0 mm
Stile testa Rotondo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci