Menu Ricerca

Dado di metallo per lastre 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Una madrevite è progettata per bloccarsi in un foro quadrato preforato ed è usata insieme a una vite per unire insieme più pannelli. Realizzata in nylon naturale, ha una testa quadrata ed è usata nei settori elettrico, elettronico e automobilistico.
Codice articolo:

60SGC00007

2453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,072 €
2500 - 4999 0,0576 €
5000 + 0,048 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

36,00 €

500 x 0,072 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni vite #8;#10
Altezza testa 3.2 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa Quadrato
Codice doganale 3926909790
Dimensioni testa 11.1 mm
Stile testa Quadrato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci