Menu Ricerca

Dado di metallo per lastre 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

Una madrevite è progettata per bloccarsi in un foro quadrato preforato ed è usata insieme a una vite per unire insieme più pannelli. Realizzata in nylon naturale, ha una testa quadrata ed è usata nei settori elettrico, elettronico e automobilistico.
Codice articolo:

60SGN00818

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2496 €
2500 - 9999 0,2246 €
10000 + 0,2021 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

124,80 €

500 x 0,2496 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni vite #8;#10
Diametro testa 13.9 mm
Altezza testa 27.0 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa Rotondo
Codice doganale 3926909790
Dimensioni testa 13.9 mm
Stile testa Rotondo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci