Menu Ricerca

Dado di metallo per lastre .325.330 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon

Una madrevite è progettata per bloccarsi in un foro quadrato preforato ed è usata insieme a una vite per unire insieme più pannelli. Realizzata in nylon naturale, ha una testa quadrata ed è usata nei settori elettrico, elettronico e automobilistico.
Codice articolo:

60SGN02400

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1321 €
1000 - 4999 0,0753 €
5000 + 0,0565 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

66,05 €

500 x 0,1321 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni vite #10
Diametro testa 14.4 mm
Altezza testa 1.6 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa Rotondo
Codice doganale 3926909790
Dimensioni testa 14.4 mm
Stile testa Quadrato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci