Menu Ricerca

Dado di metallo per lastre .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 Nylon

Una madrevite è progettata per bloccarsi in un foro quadrato preforato ed è usata insieme a una vite per unire insieme più pannelli. Realizzata in nylon naturale, ha una testa quadrata ed è usata nei settori elettrico, elettronico e automobilistico.
Codice articolo:

60SGN02500

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2251 €
1000 - 4999 0,1283 €
5000 + 0,0963 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

112,55 €

500 x 0,2251 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni vite #8
Diametro testa 12.6 mm
Altezza testa 7.9 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa Rotondo
Codice doganale 3926909790
Dimensioni testa 12.6 mm
Stile testa Rotondo

Il prodotto 60SGN02500 sostituisce:

Vite di fissaggio 12.4 mm Nylon
Codice articolo: SRSG-2D

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci