Menu Ricerca

Dado di metallo per lastre 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Una madrevite è progettata per bloccarsi in un foro quadrato preforato ed è usata insieme a una vite per unire insieme più pannelli. Realizzata in nylon naturale, ha una testa rotonda ed è usata nei settori elettrico, elettronico e automobilistico.
Codice articolo:

60SPG00005

5892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1283 €
5000 - 9999 0,0935 €
10000 + 0,0783 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

128,30 €

1000 x 0,1283 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni vite #8;#10
Diametro testa 9.5 mm
Altezza testa 9.5 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa Rotondo
Codice doganale 3926909790
Dimensioni testa 9.5 mm
Stile testa Rotondo

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci