Menu Ricerca

Dado di metallo per lastre 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm PA

Una madrevite è progettata per bloccarsi in un foro quadrato preforato ed è usata insieme a una vite per unire insieme più pannelli. Realizzata in nylon naturale, ha una testa quadrata ed è usata nei settori elettrico, elettronico e automobilistico.
Codice articolo:

60SGN00914

1099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1022 €
5000 - 9999 0,0929 €
10000 + 0,0845 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

102,20 €

1000 x 0,1022 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni testa 9.5 mm
Altezza testa 7.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa Quadrato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci