Menu Ricerca

Elemento di fissaggio a commutazione #8 4.8 mm (L) Nylon

This spacer locks the board in when it is screwed down. The bottom retracts and extends lateral wings to fix in place. It is compatible with a 4.2mm self tapping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Codice articolo:

TFR-3

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2899 €
5000 - 9999 0,2682 €
10000 + 0,2533 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

289,90 €

1000 x 0,2899 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni foro 8.0 mm
Lunghezza totale 24.1 mm
Diametro testa 12.4 mm
Altezza testa 4.8 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci