Menu Ricerca

Magneti al neodimio

Disponibile

I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni..

Codice Serie: SR2332, SR2335

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
107 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forza di trazione Forma Polarità Dimensioni complessive Acquista
1,3738 € - 1,7137 € 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 kg
Asta
Nord e Sud
6.0 mm
0,5207 € - 0,6512 € 1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.3 kg
Cilindrico
Sud
6.0 mm
0,6998 € - 0,8761 € Richiedi il lead time qui
0.5 kg
Cilindrico
Sud
10.0 mm
0,9678 € - 1,2108 € 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 kg
Cilindrico
Sud
15.0 mm
5,0421 € - 6,2884 € Richiedi il lead time qui
2.7 kg
Asta
Nord e Sud
8.0 mm
0,5012 € - 0,6276 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 kg
Cilindrico
Nord
8.0 mm
0,8081 € - 1,0108 € 399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 kg
Cilindrico
Nord
12.0 mm
0,5012 € - 0,6276 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 kg
Cilindrico
Nord
8.0 mm
1,2205 € - 1,5274 € 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.1 kg
Cilindrico
Nord e Sud
20.0 mm
7,7756 € - 9,7443 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 kg
Cilindrico
Nord e Sud
20.0 mm
21,5503 € - 26,9379 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 kg
Cilindrico
Nord e Sud
40.0 mm
14,0074 € - 17,5057 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 kg
Asta
Nord e Sud
20.0 mm
1,235 € - 1,5437 € 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 kg
Asta
Nord e Sud
5.0 mm
5,4953 € - 6,855 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 kg
Asta
Nord e Sud
8.0 mm
0,5012 € - 0,6276 € 1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 kg
Cilindrico
Sud
8.0 mm
0,8081 € - 1,0108 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 kg
Cilindrico
Sud
12.0 mm
6,2176 € - 7,7756 € 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 kg
Cilindrico
Nord e Sud
19.0 mm
2,7493 € - 3,4297 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 kg
Cilindrico
Nord e Sud
20.0 mm
10,7613 € - 13,4689 € Richiedi il lead time qui
13.0 kg
Cilindrico
Nord e Sud
22.0 mm
9,6026 € - 12,0104 € Richiedi il lead time qui
4.4 kg
Asta
Nord e Sud
10.0 mm
  • di 6
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 6.0 mm 1.4 kg

10191149

Fascia di prezzo
1,7137 € - 1,3738 €

Livelli di giacenza
149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    6.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    1.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Sud 6.0 mm 0.3 kg

10191187

Fascia di prezzo
0,6512 € - 0,5207 €

Livelli di giacenza
1493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    6.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.3 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Sud 10.0 mm 0.5 kg

10191224

Fascia di prezzo
0,8761 € - 0,6998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.5 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Sud 15.0 mm 0.8 kg

10191262

Fascia di prezzo
1,2108 € - 0,9678 €

Livelli di giacenza
218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 8.0 mm 2.7 kg

10191156

Fascia di prezzo
6,2884 € - 5,0421 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    2.7 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 8.0 mm 0.4 kg

10191194

Fascia di prezzo
0,6276 € - 0,5012 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 12.0 mm 0.7 kg

10191231

Fascia di prezzo
1,0108 € - 0,8081 €

Livelli di giacenza
399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    12.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.7 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 8.0 mm 0.8 kg

10191279

Fascia di prezzo
0,6276 € - 0,5012 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 1.1 kg

10190951

Fascia di prezzo
1,5274 € - 1,2205 €

Livelli di giacenza
305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    1.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.1 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 11.0 kg

10190999

Fascia di prezzo
9,7443 € - 7,7756 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    11.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 40.0 mm 14.0 kg

10191033

Fascia di prezzo
26,9379 € - 21,5503 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    40.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    14.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 16.0 kg

10191071

Fascia di prezzo
17,5057 € - 14,0074 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    16.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 1.0 kg

10191118

Fascia di prezzo
1,5437 € - 1,235 €

Livelli di giacenza
222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    5.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    1.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 8.0 mm 2.8 kg

10191163

Fascia di prezzo
6,855 € - 5,4953 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    2.8 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Sud 8.0 mm 0.4 kg

10191200

Fascia di prezzo
0,6276 € - 0,5012 €

Livelli di giacenza
1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Sud 12.0 mm 0.7 kg

10191248

Fascia di prezzo
1,0108 € - 0,8081 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    12.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.7 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 19.0 mm 6.0 kg

10190937

Fascia di prezzo
7,7756 € - 6,2176 €

Livelli di giacenza
104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    19.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    6.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 3.6 kg

10190975

Fascia di prezzo
3,4297 € - 2,7493 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    3.6 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 22.0 mm 13.0 kg

10191019

Fascia di prezzo
13,4689 € - 10,7613 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Dimensioni complessive
    22.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    13.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 4.4 kg

10191057

Fascia di prezzo
12,0104 € - 9,6026 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Asta
  • Forza di trazione
    4.4 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio