Questa gamma di maniglie a trazione con caricamento a molla è pensata per controllare il movimento di ritorno della maniglia. La molla consente l'arresto o il ritorno in posizione della maniglia. Sono particolarmente adatte per movimenti di trazione o sollevamento. Sono disponibili forme e materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni..
Codice Serie: SR5436
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Materiale maniglia | Distanza centro foro di montaggio | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51,1198 € - 56,7843 € | Richiedi il lead time qui |
7.087 in
180.0 mm
|
Natural
|
Acciaio
|
|
||
70,1152 € - 77,8982 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
|
||
44,9348 € - 79,2625 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Acciaio
|
|
||
61,3064 € - 68,1319 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
|
||
46,1405 € - 81,3758 € | Richiedi il lead time qui |
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
Acciaio
|
|
||
70,1152 € - 77,8982 € | Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
|
||
61,3064 € - 68,1319 € | Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
Nero
|
Alluminio
|
|
||
14,7021 € - 16,8162 € | Richiedi il lead time qui |
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
Acciaio
|
|
||
23,0056 € - 25,5618 € | Richiedi il lead time qui |
4.646 in
118.0 mm
|
Argento
|
Acciaio inossidabile
|
100.0 mm
100.0 mm
|
||
16,5965 € - 18,4406 € | Richiedi il lead time qui |
5.433 in
138.0 mm
|
Argento
|
Acciaio
|
120.0 mm
120.0 mm
|
||
27,8253 € - 27,8253 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.795 in
198.0 mm
|
Argento
|
Acciaio
|
180.0 mm
180.0 mm
|
||
23,5524 € - 26,1693 € | Richiedi il lead time qui |
5.433 in
138.0 mm
|
Argento
|
Acciaio inossidabile
|
120.0 mm
120.0 mm
|
||
26,3463 € - 26,3463 € | Richiedi il lead time qui |
4.646 in
118.0 mm
|
Argento
|
Acciaio
|
100.0 mm
100.0 mm
|
||
24,7522 € - 27,5025 € | Richiedi il lead time qui |
7.795 in
198.0 mm
|
Argento
|
Acciaio inossidabile
|
180.0 mm
180.0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
Cromato
|
Lega di zinco pressofuso
|
100.0 mm
100.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.