Menu Ricerca

Maniglie a trazione - Caricamento a molla

Disponibile

Questa gamma di maniglie a trazione con caricamento a molla è pensata per controllare il movimento di ritorno della maniglia. La molla consente l'arresto o il ritorno in posizione della maniglia. Sono particolarmente adatte per movimenti di trazione o sollevamento. Sono disponibili forme e materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni..

Codice Serie: SR5436

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Materiale maniglia Distanza centro foro di montaggio Acquista
16,5965 € - 18,4406 € Richiedi il lead time qui
138.0 mm
Argento
Acciaio
120.0 mm
27,8253 € - 27,8253 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
198.0 mm
Argento
Acciaio
180.0 mm
26,3463 € - 26,3463 € Richiedi il lead time qui
118.0 mm
Argento
Acciaio
100.0 mm
23,5524 € - 26,1693 € Richiedi il lead time qui
138.0 mm
Argento
Acciaio inossidabile
120.0 mm
24,7522 € - 27,5025 € Richiedi il lead time qui
198.0 mm
Argento
Acciaio inossidabile
180.0 mm
23,0056 € - 25,5618 € Richiedi il lead time qui
118.0 mm
Argento
Acciaio inossidabile
100.0 mm
44,9348 € - 79,2625 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Natural
Acciaio
61,3064 € - 68,1319 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Nero
Alluminio
61,3064 € - 68,1319 € Richiedi il lead time qui
130.0 mm
Nero
Alluminio
14,7021 € - 16,8162 € Richiedi il lead time qui
133.0 mm
Natural
Acciaio
51,1198 € - 56,7843 € Richiedi il lead time qui
180.0 mm
Natural
Acciaio
70,1152 € - 77,8982 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Nero
Alluminio
46,1405 € - 81,3758 € Richiedi il lead time qui
120.0 mm
Natural
Acciaio
70,1152 € - 77,8982 € Richiedi il lead time qui
130.0 mm
Nero
Alluminio
Richiedi il lead time qui
160.0 mm
Cromato
Lega di zinco pressofuso
100.0 mm
Maniglia a trazione 120.0 mm M10 Acciaio Argento

5846144120E

Fascia di prezzo
18,4406 € - 16,5965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Forma maniglia
    U
Maniglia a trazione 180.0 mm M10 Acciaio Argento

5846144180E

Fascia di prezzo
27,8253 € - 27,8253 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Forma maniglia
    U
Maniglia a trazione 100.0 mm M10 Acciaio Argento

5846144100E

Fascia di prezzo
26,3463 € - 26,3463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Forma maniglia
    U
Maniglia a trazione 120.0 mm M10 Acciaio inossidabile Argento

5844044120E

Fascia di prezzo
26,1693 € - 23,5524 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Forma maniglia
    U
Maniglia a trazione 180.0 mm M10 Acciaio inossidabile Argento

5844044180E

Fascia di prezzo
27,5025 € - 24,7522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Forma maniglia
    U
Maniglia a trazione 100.0 mm M10 Acciaio inossidabile Argento

5844044100E

Fascia di prezzo
25,5618 € - 23,0056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Forma maniglia
    U
Maniglia a trazione 100.0 mm M10 Acciaio Naturale

463398

Fascia di prezzo
79,2625 € - 44,9348 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato; impugnatura in plastica
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Forma maniglia
    Rettangolare
Maniglia a trazione 200.0 mm 80.0 mm M4 Alluminio

463471

Fascia di prezzo
68,1319 € - 61,3064 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Tipo di montaggio
    A vite
Maniglia a trazione 130.0 mm 91.0 mm M4 Alluminio

463470

Fascia di prezzo
68,1319 € - 61,3064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Tipo di montaggio
    A vite
Maniglia a trazione 133.0 mm M10 Acciaio

493604

Fascia di prezzo
16,8162 € - 14,7021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Forma maniglia
    Rettangolare
Maniglia a trazione 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 PA

463400

Fascia di prezzo
56,7843 € - 51,1198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato; impugnatura in plastica
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Forma maniglia
    Rettangolare
Maniglia a trazione 200.0 mm 80.0 mm M4 Alluminio

463479

Fascia di prezzo
77,8982 € - 70,1152 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Tipo di montaggio
    A vite
Maniglia a trazione 120.0 mm M10 Acciaio Naturale

463399

Fascia di prezzo
81,3758 € - 46,1405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato; impugnatura in plastica
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Forma maniglia
    Rettangolare
Maniglia a trazione 130.0 mm 91.0 mm M4 Alluminio

463478

Fascia di prezzo
77,8982 € - 70,1152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Tipo di montaggio
    A vite
Maniglia Girevole - Cromato ; Lunghezza maniglia - 160.0 mm | 6.299 in; Larghezza maniglia - 35.0 mm | 1.378 in; Lega di zinco ; Cromato

10811113247E


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Cromato
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale maniglia
    Lega di zinco pressofuso
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Tipo di montaggio
    A vite