38620
Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Larghezza base | 28.0 mm |
---|---|
Larghezza base | 1.102 in |
Diametro foro di montaggio | 6.0 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.236 in |
Distanza foro di montaggio | 120.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 4.724 in |
Altezza totale | 50.0 mm |
Altezza totale | 1.969 in |
Lunghezza totale | 140.0 mm |
Lunghezza totale | 5.512 in |
Colore | Nero |
Colore maniglia | Nero |
Materiale maniglia | PA6 GFR30 |
Stile maniglia | Maniglia a trazione |
Materiale | PA6 GFR30 |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Dimensioni filettatura | M5 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare