Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 8,5914 € |
100 + | 4,0911 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza base | 134.0 mm |
---|---|
Lunghezza base | 5.276 in |
Larghezza base | 26.0 mm |
Larghezza base | 1.024 in |
Diametro foro di montaggio | 8.0 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.315 in |
Distanza foro di montaggio | 117.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 4.606 in |
Altezza totale | 41.0 mm |
Altezza totale | 1.614 in |
Lunghezza totale | 134.0 mm |
Lunghezza totale | 5.276 in |
Materiale estremità barra | PA |
Colore maniglia | Nero |
Materiale maniglia | PA |
Stile maniglia | Barra rettangolare |
Tipo di montaggio | Plain |
Dimensioni filettatura | M8 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare