Menu Ricerca

Maniglia a trazione incassata 29.0 140.0 Termoplastico Grigio pietra

Questa maniglia a trazione incassata è a filo con la superficie e offre un aspetto accattivante e discreto. È adatta per applicazioni con poco spazio e il suo profilo consente di tenere lontano sporco e detriti. Utilizzata in pannelli con spessore da 1 a 5 mm.
Codice articolo:

20254797

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 21,21 €
5 - 9 20,15 €
10 - 19 19,09 €
20 + 18,03 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

21,21 €

1 x 21,21 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 29.0
r1 1-5
h1 140.0
h2 100.0
h3 120.0
w1 50.0
w2 30.0
Colore Stone Grey
Materiale Termoplastico

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci