La nostra gamma di maniglie tubolari a ponte serve per tirare grandi porte o sollevare coperchi di grandi dimensioni. La gamma è disponibile con profilo diritto o angolato, ideale per le porte a doppio battente. Il montaggio può avvenire dal lato posteriore o da quello anteriore del pannello. Una vasta scelta di materiali e finiture consente di trovare la soluzione migliore per ogni ambiente operativo e il tocco estetico giusto.
Codice Serie: SR5534
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza foro di montaggio | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47,3673 € - 136,2943 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Screw Fix
|
||
64,7224 € - 169,8964 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Screw Fix
|
||
50,9046 € - 146,4214 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Screw Fix
|
||
29,7217 € - 37,1318 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Back Mount
|
||
37,6672 € - 47,9338 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Back Mount
|
||
34,7205 € - 43,3905 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Alluminio
|
Back Mount
|
||
39,1611 € - 48,9548 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Back Mount
|
||
50,9046 € - 146,4214 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Screw Fix
|
||
47,3673 € - 136,2943 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Screw Fix
|
||
31,7402 € - 39,6786 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Back Mount
|
||
39,7599 € - 39,7599 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Alluminio
|
Back Mount
|
||
34,0702 € - 42,5777 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Alluminio
|
Back Mount
|
||
47,7818 € - 137,426 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Screw Fix
|
||
53,0049 € - 152,457 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Screw Fix
|
||
48,8596 € - 140,5308 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
Alluminio
|
Screw Fix
|
||
14,9597 € - 14,9597 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio
|
Threaded Female
|
||
23,7025 € - 23,7025 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
||
7,7481 € - 7,7481 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
||
5,7849 € - 5,7849 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
||
5,497 € - 5,497 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.