Menu Ricerca

Maniglie da incasso - Montaggio a bullone

Disponibile

Le maniglie da incasso con montaggio a bullone sono fissate con dadi e rondelle in dotazione. La finitura satinata è esteticamente gradevole; questo modello è l'ideale per le attrezzature destinate alla ristorazione o alla trasformazione degli alimenti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
31,0883 € - 60,5265 € 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28,5247 € - 55,5595 € 343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maniglia incassata 120.0 mm 60.0 mm Acciaio inossidabile

10273517

Fascia di prezzo
60,5265 € - 31,0883 €

Livelli di giacenza
153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Satinato
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Stile maniglia
    Maniglia a trazione a scatto
  • Tipo di montaggio
    Imbullonato
Maniglia incassata 120.0 mm 62.0 mm Acciaio inossidabile

10273524

Fascia di prezzo
55,5595 € - 28,5247 €

Livelli di giacenza
343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Satinato
  • Forma maniglia
    Rettangolare
  • Stile maniglia
    Maniglia a trazione a scatto
  • Tipo di montaggio
    Imbullonato