Menu Ricerca

Maniglia incassata 135.8 mm 36.0 mm ABS Nero

Recessed pull handle with snap fit design. This flush pull handle has a low-profile design. Made from UL94 HB rated ABS.
Codice articolo:

1239056

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 + 0,9092 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

18,18 €

20 x 0,9092 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile maniglia Maniglia a trazione a scatto
Tipo di montaggio Snap Fit
Materiale maniglia ABS
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1239056 sostituisce:

Recessed Handle - Handle Style - Snap fit pull handle ; Colour - Black ; Overall Height : 36.0 mm | 1.417 in ; Overall Length : 136.0 mm | 5.354 in
Codice articolo: 493585

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci