Ideali come impugnature per cassetti, la gamma di maniglie per protezioni offre una vasta scelta di profili personalizzati con etichettatura o profilo vuoto.Sono disponibili numerose finiture e dimensioni. Vengono montate tramite vite su una guida per consentire più posizioni quando viene selezionato un profilo più lungo.
Codice Serie: SR6513
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Finitura | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
20,8786 € - 26,0879 € | Richiedi il lead time qui |
|
Natural
|
Anodizzato
|
||
8,7328 € - 10,916 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
11,2339 € - 14,0755 € | Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
15,9125 € - 19,8907 € | Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
8,3538 € - 10,4355 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
11,2075 € - 14,0094 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
14,1812 € - 17,7496 € | Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
19,3884 € - 24,2389 € | Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
6,5964 € - 6,5964 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Senza finitura
|
||
12,5122 € - 12,5122 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Senza finitura
|
||
9,9338 € - 9,9338 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Senza finitura
|
||
10,0516 € - 10,0516 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Senza finitura
|
||
8,2193 € - 8,2193 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Senza finitura
|
||
17,1716 € - 17,1716 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
Senza finitura
|
||
7,8659 € - 7,8659 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Senza finitura
|
||
14,9858 € - 14,9858 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
Senza finitura
|
||
13,075 € - 13,075 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Senza finitura
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.