Menu Ricerca

Maniglia per armadio Montaggio anteriore 100.0 20.0 49.0 Alluminio

Questo maniglione a trazione ha una forma a ponte. Ha un aspetto pulito e professionale e viene utilizzato per aprire e chiudere le ante di armadi pesanti. È realizzato in alluminio, che conferisce resistenza alla corrosione e robustezza, e ha montaggio anteriore.
Codice articolo:

20251659

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 10,45 €
5 - 9 9,93 €
10 - 19 9,41 €
20 + 8,88 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,45 €

1 x 10,45 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 100.0
w1 20.0
h1 49.0
d1 M5
d2 13.0
h2 19.0
r 13.0
Peso g 80.0
Colore Natural
Materiale Alluminio
Tipo montaggio Front Mounting

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci