Menu Ricerca

Maniglia per armadio Montaggio posteriore 112.0 26.0 53.0 Alluminio

Questo maniglione a trazione ha una forma a ponte. Ha un aspetto pulito e professionale e viene utilizzato per aprire e chiudere le ante di armadi pesanti. È realizzato in alluminio, che conferisce resistenza alla corrosione e robustezza, e ha montaggio posteriore.
Codice articolo:

20251819

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 14,88 €
5 - 9 14,14 €
10 - 19 13,39 €
20 + 12,65 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,88 €

1 x 14,88 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 112.0
w1 26.0
h1 53.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Peso g 165.0
Colore Nero
Materiale Alluminio
Tipo montaggio Rear Mounting

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci