Menu Ricerca

Maniglia per armadio Montaggio posteriore 112.0 20.0 49.0 Alluminio

Questo maniglione a trazione ha una forma a ponte. Ha un aspetto pulito e professionale e viene utilizzato per aprire e chiudere le ante di armadi pesanti. È realizzato in alluminio, che conferisce resistenza alla corrosione e robustezza, e ha montaggio posteriore.
Codice articolo:

20251888

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 9,47 €
5 - 9 9,00 €
10 - 19 8,52 €
20 + 8,05 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

9,47 €

1 x 9,47 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 112.0
w1 20.0
h1 49.0
d1 M6
d2 13.0
h2 10.0
r 13.0
Peso g 97.0
Colore Natural
Materiale Alluminio
Tipo montaggio Rear Mounting

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci