Menu Ricerca

Maniglia per armadio Montaggio anteriore 116.0 26.0 55.0 Alluminio

Questo maniglione a trazione ha una forma a ponte. Ha un aspetto pulito e professionale e viene utilizzato per aprire e chiudere le ante di armadi pesanti. È realizzato in alluminio, che conferisce resistenza alla corrosione e robustezza, e ha montaggio anteriore.
Codice articolo:

20252014

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 15,64 €
5 - 9 14,86 €
10 - 19 14,08 €
20 + 13,29 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

15,64 €

1 x 15,64 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 116.0
w1 26.0
h1 55.0
d1 M6
d2 17.0
h2 17.0
r 17.0
Peso g 146.0
Colore Natural
Materiale Alluminio
Tipo montaggio Front Mounting

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci