Menu Ricerca

Manopole a farfalla - Affusolate/Inserto filettato

Disponibile

Le manopole a farfalla femmina sono state progettate per fornire una buona leva ad ogni singolo giro e sono l'ideale per le applicazioni che necessitano un frequente serraggio e allentamento. Queste manopole in plastica con inserti in acciaio sono durature e facilmente afferrabili.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Dimensioni filettatura Tutti
Tipo di montaggio Tutti
Lunghezza filetto Tutti
Materiale manopola Tutti
Lunghezza manopola Tutti
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
16 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Altezza totale Acquista
10,2942 € - 12,8781 € Richiedi il lead time qui
58.0 mm
M8
Threaded Through Bore
13.0 mm
Acciaio inossidabile
26.5 mm
4,9199 € - 4,9199 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
M6
Foro filettato
Acciaio inossidabile
24.0 mm
2,349 € - 2,3766 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M4
Foro filettato
6.0 mm
PA
7,8208 € - 9,7829 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M6
Threaded Blind Bore
12.0 mm
Acciaio inossidabile
22.5 mm
6,3565 € - 28,3054 € Richiedi il lead time qui
57.0 mm
M8
Foro filettato
Acciaio inossidabile
28.0 mm
2,5148 € - 2,5424 € 2214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Foro filettato
8.0 mm
PA
7,8761 € - 9,852 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M8
Threaded Blind Bore
15.0 mm
Acciaio inossidabile
22.5 mm
7,4068 € - 7,4068 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Foro filettato
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
10,2203 € - 11,3686 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
M8
Foro filettato
Acciaio inossidabile
24.0 mm
2,3904 € - 2,4319 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
M5
Foro filettato
6.0 mm
PA
7,959 € - 9,9349 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
M8
Threaded Through Bore
13.0 mm
Acciaio inossidabile
22.5 mm
10,156 € - 12,6985 € Richiedi il lead time qui
58.0 mm
M8
Threaded Blind Bore
15.0 mm
Acciaio inossidabile
26.5 mm
9,4308 € - 9,4308 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
M8
Foro filettato
14.5 mm
Acciaio inossidabile
14.5 mm
14,4692 € - 27,8833 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
M10
Foro filettato
Acciaio inossidabile
28.0 mm
3,1366 € - 3,1504 € 837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Foro filettato
8.0 mm
PA
10,4047 € - 12,9887 € Richiedi il lead time qui
58.0 mm
M10
Threaded Blind Bore
18.0 mm
Acciaio inossidabile
26.5 mm
Pomolo alettato 58.0 mm M8 Acciaio inossidabile

1220628

Fascia di prezzo
12,8781 € - 10,2942 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Threaded Through Bore
Pomolo alettato 45.0 mm M6 Acciaio inossidabile

491373

Fascia di prezzo
4,9199 € - 4,9199 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Conico
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato
Pomolo alettato 20.0 mm (L) M4 PA

259042059935

Fascia di prezzo
2,3766 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    PA
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato
Pomolo alettato 46.0 mm M6 Acciaio inossidabile

1220623

Fascia di prezzo
9,7829 € - 7,8208 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Threaded Blind Bore
Pomolo alettato 57.0 mm M8 Acciaio inossidabile

491375

Fascia di prezzo
28,3054 € - 6,3565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Conico
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato
Pomolo alettato 32.0 mm (L) M6 PA

259063059935

Fascia di prezzo
2,5424 € - 2,5148 €

Livelli di giacenza
2214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    PA
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato
Pomolo alettato 46.0 mm M8 Acciaio inossidabile

1220625

Fascia di prezzo
9,852 € - 7,8761 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Threaded Blind Bore
Pomolo alettato 25.0 mm M6 Acciaio inossidabile

491368

Fascia di prezzo
7,4068 € - 7,4068 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Conico
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato
Manopola alettata femmina M8 Acciaio inossidabile

491374

Fascia di prezzo
11,3686 € - 10,2203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Conico
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato
Pomolo alettato 26.0 mm (L) M5 PA

259052559935

Fascia di prezzo
2,4319 € - 2,3904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    PA
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato
Pomolo alettato 46.0 mm M8 Acciaio inossidabile

1220624

Fascia di prezzo
9,9349 € - 7,959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Threaded Through Bore
Pomolo alettato 58.0 mm M8 Acciaio inossidabile

1220629

Fascia di prezzo
12,6985 € - 10,156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Threaded Blind Bore
Pomolo alettato 36.0 mm M8 Acciaio inossidabile

491369

Fascia di prezzo
9,4308 € - 9,4308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Conico
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato
Pomolo alettato 57.0 mm M10 Acciaio inossidabile

491376

Fascia di prezzo
27,8833 € - 14,4692 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Conico
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato
Pomolo alettato 40.0 mm (L) M8 PA

259084059935

Fascia di prezzo
3,1504 € - 3,1366 €

Livelli di giacenza
837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    PA
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Foro filettato
Pomolo alettato 58.0 mm M10 Acciaio inossidabile

1220627

Fascia di prezzo
12,9887 € - 10,4047 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Granigliato opaco
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Forma manopola
    Zigrinata
  • Tipo di montaggio
    Threaded Blind Bore