Menu Ricerca

Volantini a stella 35.1 mm M6 PP Nero

La manopola in polipropilene scanalata di serraggio (autoassemblata) è progettata per il montaggio a pressione con il relativo dispositivo di serraggio e presenta una presa ergonomica.
Codice articolo:

KNH4-HEXF2-----

2294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 6,294 €
400 - 799 2,9971 €
800 + 2,526 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

251,76 €

40 x 6,294 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore manopola Black
Materiale manopola PP
Codice doganale 3926300090
Materiale filettatura Senza inserto
Colore Nero
Dimensioni filettatura M6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci