Menu Ricerca

Volantini a stella 44.5 mm M8 PP Nero

La manopola in polipropilene scanalata di serraggio (autoassemblata) è progettata per il montaggio a pressione con il relativo dispositivo di serraggio e presenta una presa ergonomica.
Codice articolo:

KNH5-HEXF4-----

2054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
35 - 349 2,8859 €
350 - 699 1,3742 €
700 + 1,119 €
Confezione standard: 350

Ordina a multipli di 35

Totale ordine:

101,01 €

35 x 2,8859 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore manopola Black
Materiale manopola PP
Codice doganale 3926300090
Materiale filettatura Senza inserto
Colore Nero
Dimensioni filettatura M8

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci