Menu Ricerca

Volantini a stella 60.5 mm M8 PP Nero

La manopola in polipropilene scanalata di serraggio (autoassemblata) è progettata per il montaggio a pressione con il relativo dispositivo di serraggio e presenta una presa ergonomica.
Codice articolo:

KNH5-HEXF6-----

725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 3,9028 €
250 - 999 1,8585 €
1000 + 1,4004 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

97,57 €

25 x 3,9028 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore manopola Black
Materiale manopola PP
Codice doganale 3926300090
Materiale filettatura Senza inserto
Colore Nero
Dimensioni filettatura M8

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci