Menu Ricerca

Volantini a stella 44.5 mm M10 PP Nero

La manopola in polipropilene a stella di serraggio (autoassemblata) è progettata per il montaggio a pressione con il relativo dispositivo di serraggio e presenta una presa ergonomica.
Codice articolo:

KNH6-HEX5S3A---

1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
35 - 349 2,2345 €
350 - 1399 1,064 €
1400 + 0,7852 €
Confezione standard: 350

Ordina a multipli di 35

Totale ordine:

78,21 €

35 x 2,2345 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore manopola Black
Materiale manopola PP
Codice doganale 3926300090
Materiale filettatura Senza inserto
Colore Nero
Dimensioni filettatura M10

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci