Menu Ricerca

Pomolo alettato 38.1 mm M6 Acetale Nero

La manopola in polipropilene con impugnatura a T (autoassemblata) è progettata per il montaggio a pressione con la vite a brugola ed è disponibile nella versione con una presa ben visibile.
Codice articolo:

KSM6----T3--5--

915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
46 - 459 0,4315 €
460 - 2299 0,2054 €
2300 + 0,1858 €
Confezione standard: 460

Ordina a multipli di 46

Totale ordine:

19,85 €

46 x 0,4315 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo impugnatura Impugnatura zigrinata
Colore manopola Black
Materiale manopola Acetale
Codice doganale 3926300090
Materiale filettatura Senza inserto
Colore Nero
Dimensioni filettatura M6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci