Menu Ricerca

Manopola zigrinata 16.0 mm M4 12.0 mm Acciaio inossidabile Argento

Codice articolo:

1220571

27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 4,0082 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

40,08 €

10 x 4,0082 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Argento
Stile manopola Zigrinato
Tipo Screw
Dimensioni filettatura M4
Altezza testa 3.5 mm
Diametro manopola 16.0 mm
Altezza totale 21.5 mm
Lunghezza filetto 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Codice doganale 7318153590

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci