Menu Ricerca

Manopola zigrinata 24.0 mm M6 16.0 mm Acciaio Nero

Codice articolo:

1220592

1132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 3,3991 €
50 - 99 3,2195 €
100 - 199 3,0813 €
200 + 2,722 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

33,99 €

10 x 3,3991 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Stile manopola Zigrinato
Tipo Screw
Dimensioni filettatura M6
Altezza testa 5.0 mm
Diametro manopola 24.0 mm
Altezza totale 31.0 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7318153590

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci