Menu Ricerca

Pomolo zigrinato M8 x 35 30.0 mm Acciaio inossidabile Argento

Codice articolo:

1220611

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Argento
Stile manopola Knurled
Tipo Screw
Dimensioni filettatura M8 x 35
Altezza testa 6.0 mm
Diametro manopola 30.0 mm
Altezza totale 53.0 mm
Lunghezza filetto 35.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci