Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 16.2 mm 13.5 mm Lega di zinco

Codice articolo:

140124502E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 22,8155 €
100 + 16,2968 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

22,82 €

1 x 22,8155 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Lega di zinco
Materiale camma Acciaio
Materiale alloggiamento Zamak
Stile chiusura Small Compression Latch
Tipo maniglia Maniglia azionata da un utensile
Tipo chiave Chiave con scanalatura
Lunghezza foro di montaggio 16.2 mm
Intervallo di serraggio 25.2 - 28.4 mm
Compressione massima 4.0 mm
Diametro alloggiamento 21.0 mm
Altezza alloggiamento 21.5 mm
Codice doganale 7318220039
Larghezza foro di montaggio 13.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci