Menu Ricerca

Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 12.8 mm

Codice articolo:

140124507E

75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 22,6915 €
100 + 16,2082 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

22,69 €

1 x 22,6915 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Materiale camma Lega di zinco pressofuso
Materiale alloggiamento Lega di zinco pressofuso
Stile chiusura Small Compression Latch
Tipo maniglia Maniglia azionata da un utensile
Tipo chiave Nessuna chiave
Lunghezza foro di montaggio 16.0 mm
Intervallo di serraggio 9.6 - 12.8 mm
Compressione massima 4.0 mm
Altezza alloggiamento 21.7 mm
Codice doganale 8301409000
Larghezza foro di montaggio 13.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci