140126402E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 22,8155 € |
100 + | 16,2968 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Materiale chiusura | Lega di zinco |
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
Materiale alloggiamento | Lega di zinco pressofuso |
Stile chiusura | Small Compression Latches |
Tipo maniglia | Maniglia esagonale di 4 mm |
Tipo chiave | Chiave esagonale di 4,0 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 16.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.638 in |
Intervallo di serraggio | 25.2 - 30.4 mm |
Intervallo di serraggio | 0.992 - 1.197 in |
Compressione massima | 4.0 mm |
Compressione massima | 0.157 in |
Diametro alloggiamento | 21.0 mm |
Diametro alloggiamento | 0.827 in |
Altezza alloggiamento | 21.7 mm |
Altezza alloggiamento | 0.854 in |
Codice doganale | 8301300000 |
Larghezza foro di montaggio | 13.5 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.531 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.