Menu Ricerca

Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 19.2 mm

Codice articolo:

140404505E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 32,4977 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

32,50 €

1 x 32,4977 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale camma Acciaio inossidabile
Stile chiusura Compression Latch
Tipo maniglia Maniglia azionata da un utensile
Tipo chiave Nessuna chiave
Lunghezza foro di montaggio 16.2 mm
Intervallo di serraggio 16.0 - 19.2 mm
Compressione massima 4.0 mm
Altezza alloggiamento 21.5 mm
Codice doganale 7326909890
Larghezza foro di montaggio 13.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci